Szárnyas fogantyú termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-09A27X30
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
2,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
A=Fogantyúhossz
38
B=Szélesség
4,5
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
18
L=menethossz
30
D2
12
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H1
8,5
Menettípus
külső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.