text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Alak
D
Alaktípus
belső menet, folyamatos
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
A=Fogantyúhossz
38
B=Szélesség
4,5
D=Menet (inch)
8-32
H=Magasság
18
D2
12
H1
8,5
H2
16,1
Menettípus
belső menet
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
Fogantyú, termoplaszt.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Persely, acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak