Wing grip Miniwings thermoplastic black grey RAL 7021 06652-108A3
- Speciálisan kontrázásra, hosszabb menetes rudak esetén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
- Ujjspecifikus ergonómia
Sales unit
2,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Wing grip
Version 1
Miniwings
Form
D
Form definition
tapped through thread
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Steel key
1.4305
A=Handle length
40
B=Width
16
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
19,8
T=thread depth
14
D2
14,6
H1
19
H2
4
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Grip thermoplastic.
Bush steel 5.8 or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Grip black grey.
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel bright.
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel bright.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.