Szárnyas fogantyú miniwing termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06652-00A2X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Ujjspecifikus ergonómia
Mennyiségi egység
1,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 1
miniwing
Alak
L
Alaktípus
külső menettel
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
A=Fogantyúhossz
28
D=Menet (inch)
1/4-20
L=menethossz
20
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
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
Termoplaszt.
Menetes csap, acél 5.8 vagy nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.