text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szárnyas fogantyú
Kivitel 1
miniwing
Alak
K
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
A=Fogantyúhossz
40
B=Szélesség
16
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
21
T=menetmélység
12
D2
14,6
H1
19
H2
4
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Termoplaszt.

Persely, sárgaréz, acél 5.8 vagy nemesacél 1.4305.

Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought