Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06266-52A47X40
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
3,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet (inch)
3/8-16
H=Magasság
36
L=menethossz
40
D2
18
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Rajzi hivatkozás
L alak: külső menet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.