Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06266-52A46X40
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Sales unit
3,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
36
L=thread length
40
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
18
H1
15
Size
2
Thread type
external thread
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
Description
Material
Black grey thermoplastic.
Threaded pin steel 5.8.
Threaded pin steel 5.8.
Version
Steel trivalent blue-passivated.
Drawing reference
Form L: external thread
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.