text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
31
L=menethossz
20
D2
16,5
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H1
13
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Rajzi hivatkozás
L alak: külső menet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak