Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06266-21A36
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Sales unit
2,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
31
T=thread depth
14
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
16,5
H1
13
Size
1
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Rajzi hivatkozás
K alak: menetes persely, fedéllel
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.