text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
10-32
H=Magasság
31
L=menethossz
10
D2
16,5
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
13
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Menetes csap, fényes.
Rajzi hivatkozás
L alak: külső menettel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak