text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
K
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
63
D=Menet (inch)
3/8-16
H=Magasság
41
T=menetmélység
14
D2
22
Fedél színe
repcesárga, RAL 1021
H1
17
Menettípus
belső menet
Méret
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
K alak: menetes persely, fedéllel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak