text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
36
T=thread depth
14
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D2
18
H1
15
Size
2
Thread type
internal thread
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
Material

Thermoplastic, black grey.
Bush and screw stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Stainless steel bright.
Drawing reference
Form K: tapped bush with cap
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak