Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06267-21A3
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
3,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
5/16-18
H=Magasság
31
T=menetmélység
14
D2
16,5
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
13
Menettípus
belső menet
Méret
1
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
K alak: menetes persely, fedéllel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.