text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
DIN
DIN 464
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
barnított
D1=Külső átmérő
20
D=Menet (inch)
10-32
H=Magasság
11,5
L=menethossz
20
D3
10
K
4
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31161505
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
Acél.

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A következő menethosszúságoknál nincs beszúrás:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak