text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
csapfurat nélkül
DIN
DIN 6303
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
20
D=Menet (inch)
10-24
H=Magasság
12
T=menetmélység
7
D3
14
D4
15
K
8
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Automataacél.
1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak