Recézett anya csapfurat nélkül automataacél barnított 06010-1A4
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- A alak: csaplyuk nélkül
- Különböző menetméretek
Sales unit
7,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
csapfurat nélkül
DIN
DIN 6303
Alak
A
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Külső átmérő
36
D=Menet (inch)
3/8-16
H=Magasság
20
T=menetmélység
8
D3
28
D4
30
K
14
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Description
Anyag
Automataacél.
1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
Nemesacél, fényes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.