Recézett anya csapfurat nélkül automataacél barnított 06010-1A0
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- A alak: csaplyuk nélkül
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
2,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
csapfurat nélkül
DIN
DIN 6303
Alak
A
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Külső átmérő
20
D=Menet (inch)
10-24
H=Magasság
12
T=menetmélység
5
D3
14
D4
15
K
8
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Automataacél.
1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
Nemesacél, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.