text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
21
D=Menet (inch)
8-32
H=Magasság
21
T=menetmélység
10
D2
12
D3
19
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H1
10
Menettípus
belső menet
Méret
1
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak