text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Mushroom knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread (inch)
8-32
H=Height
21
T=thread depth
10
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D2
12
D3
19
H1
10
Size
1
Thread type
internal thread
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
Description

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak