text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
14
D=Menet (inch)
2-56
H=Magasság
14
T=menetmélység
4
Acélkulcs
1.4305
D2
8
H1
6,7
Menettípus
belső menet
Méret
9
UNSPSC Code
27112102
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
1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
elektropolírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak