Gomba alakú fogantyú nemesacél fémtiszta 06240-4A4
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Kivitelek: acél, nemesacél vagy alumínium
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
11,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gomba alakú fogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
3/8-16
H=Magasság
40
T=menetmélység
20
Acélkulcs
1.4305
D2
24
H1
18,7
Menettípus
belső menet
Méret
4
UNSPSC Code
27112102
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
1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.