Gomba alakú fogantyú nemesacél fémtiszta 06240-2A2
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Kivitelek: acél, nemesacél vagy alumínium
- Különböző menetméretek
Sales unit
7,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
25
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Height
25
T=thread depth
12
D2
14
H1
12
Size
2
Steel code
1.4305
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Anyag
1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.