Mushroom knob stainless steel bright 06240-1AE
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Kivitelek: acél, nemesacél vagy alumínium
- Különböző menetméretek
Sales unit
7,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
21
D=Thread (inch)
8-32
H=Height
21
T=thread depth
10
D2
12
H1
10
Size
1
Steel code
1.4305
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Electropolished.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.