Gömbfogantyú alumínium polírozott 06247-120A13
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
- C alak: menet
Mennyiségi egység
4,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
DIN
DIN 319
Alak
C
Alaktípus
belső menettel
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
20
D=Menet (inch)
10-32
H=Magasság
18
T=menetmélység
9,1
D6
12
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112102
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
Alumínium.
Kivitel
polírozott.
Rajzi hivatkozás
C alak: menet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.