Spherical knob thermoplastic black grey RAL 7021 06245-2A36X40
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Sales unit
3,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spherical knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
32
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
33
L=thread length
40
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D2
15,5
D3
19
H1
3,5
H2
2,6
Size
2
Thread type
external thread
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
Description
Product description
An ergonomically perfect product for a three dimensional grip, with a spherical surface that has vertical ribs to reduce slipping. Fulfills the requirements of diverse application sectors.
Material
Black thermoplastic.
Screw grade 5.8 steel or 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.