text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbmarkolat
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
25
L=menethossz
30
T=menetmélység
10
D2
12
D3
17
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H1
3
H2
2
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Ergonómiai szempontból tökéletes termék a „háromdimenziós” megfogáshoz. A „harmadik dimenzióhoz” egy hosszanti recézet is hozzátartozik. A CAD-es számítógépes tervezésnek köszönhetően a legkülönbözőbb ágazatok követelményei is teljesíthetők.
Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy
nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak