Gömbmarkolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06245-1A2
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
3,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbmarkolat
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
25
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
25
T=menetmélység
10
D2
12
D3
17
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
3
H2
2
Menettípus
belső menet
Méret
1
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
Ergonómiai szempontból tökéletes termék a „háromdimenziós” megfogáshoz. A „harmadik dimenzióhoz” egy hosszanti recézet is hozzátartozik. A CAD-es számítógépes tervezésnek köszönhetően a legkülönbözőbb ágazatok követelményei is teljesíthetők.
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.