Gömbmarkolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06245-02A36
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
6,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbmarkolat
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet (inch)
5/16-18
H=Magasság
33
T=menetmélység
14
D2
15,5
D3
19
Fedél
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
3,5
H2
2,6
Menettípus
belső menet
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
Ergonómiai szempontból tökéletes termék a „háromdimenziós” megfogáshoz. A „harmadik dimenzióhoz” egy hosszanti recézet is hozzátartozik. A CAD-es számítógépes tervezésnek köszönhetően a legkülönbözőbb ágazatok követelményei is teljesíthetők.
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.