Csillagfogantyú előreálló persellyel termoplaszt fekete 06210-1CP
Mennyiségi egység
3,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
előreálló persellyel
Alak
H
Alaktípus
zsákfurattal
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
63
D=furat (inch)
0,5
H=Magasság
40
T=furatmélység
22
D2
19
H2
21
H3
15
Menettípus
illesztett furat
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
Termoplasztikus műanyag, fekete.
Acél elemek szilárdsági osztály 5.8
Acél elemek szilárdsági osztály 5.8
Kivitel
Acél elemek, kék passzivált.
További információk
A kiálló acél persellyel rendelkező csillagmarkolatok kiválóan alkalmasak keresztcsapos kötésekhez.
Rajzi hivatkozás
-
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.