text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
D
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
63
D=Menet (inch)
1/2-13
H=Magasság
42
T=menetmélység
22
D2
20
D6
13
H3
21
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112103
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
1.4308 (megfelel az AISI 304-nek) nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, nemesacél, külső menettel.
Rajzi hivatkozás
D alak: kifúrt menet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak