text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
C
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
50
D=furat (inch)
0,375
H=Magasság
34
T=furatmélység
18
D2
18
H3
17
Menettípus
illesztett furat
T1
21
UNSPSC Code
27112103
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
1.4308 (megfelel az AISI 304-nek) nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, nemesacél, külső menettel.
Rajzi hivatkozás
C alak: zsákfurat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak