Keresztfogantyú nemesacél polírozott 06158-3040CN2
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar, outdoor
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- C alak: zsákfurat
- Kivitel: polírozott vagy szórt
Sales unit
11,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
DIN
similar to DIN 6335
Form
C
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
D1=Outside diameter
40
D=bore (inch)
0,312
H=Height
26
T=bore depth
15
D2
14
H3
13
T1
18
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Anyag
1.4308 (megfelel az AISI 304-nek) nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, nemesacél, külső menettel.
Rajzi hivatkozás
C alak: zsákfurat
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.