text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
E
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
5/16-18
H=Magasság
26
T=menetmélység
15
D2
14
H3
13
Menettípus
belső menet
T1
18
UNSPSC Code
31162800
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
1.4308 (megfelel az AISI 304-nek) nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott.
Rajzi hivatkozás
E alak: menetes zsákfurat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak