Csillagfogantyú nemesacél polírozott 06194-363CP2
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar, outdoor
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- C alak: zsákfurat
- Kivitel: polírozott vagy szórt
Mennyiségi egység
20,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
C
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
63
D=furat (inch)
0,5
H=Magasság
42
T=furatmélység
22
D2
20
H1
42
H3
21
Menettípus
illesztett furat
T1
25
UNSPSC Code
31162800
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
1.4308 (megfelel az AISI 304-nek) nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott.
Rajzi hivatkozás
C alak: zsákfurat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.