Star grip with safety cable thermoplastic black 06212-7A37X40
Mennyiségi egység
3,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
LS
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
5/16-18
H=Magasság
25
L=menethossz
40
D8
18
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H3
13
H5 max.
31
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Star grip thermoplastic.
Bush and screw stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Safety band elastic TPU.
Version
Bush and screw bright.
Note
Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable.
The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Assembly
Do not stretch the band during assembly.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
Drawing reference
Form LS: external thread
Accessory
The safety cable is also available as an accessory, see K0743.04190.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.