text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
biztosítószalaggal
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
KS
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet (inch)
10-32
H=Magasság
20
T=menetmélység
10
D8
14
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H3
10
H5
26
H5 max.
26
L1
181
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Csillagmarkolat, termoplasztikus műanyag; persely 1.4305. nemesacél
biztosítópánt, elasztikus TPU.

Kivitel
Persely, fényes.
További információk
A biztosítópánt révén a csillagfogantyú elveszíthetetlenül rögzíthető az alaptesten.
A csillagfogantyú a közvetlen környezetben marad.
Ezáltal egyszerűbbé és biztonságosabbá válik a csillagfogantyú felszerelése / leszerelése.
Felszerelés
A szerelést a szalag feszítetlen állapotában kell elvégezni.
Figyelembe kell venni a be- és a kicsavart állapotot.
Rajzi hivatkozás
KS alak: menetes persellyel, fedéllel
Accessory
A biztosítószalag tartozékként is beszerezhető, lásd: K0743.04190.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak