text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
E
Main material
grey cast iron
Surface finish body
tumbled
D1=Outside diameter
80
D=Thread (inch)
5/8-11
H=Height
50
T=thread depth
28
D2
25
H3
25
T1
32
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, szürkeöntvény, műanyag bevonatú.
Rajzi hivatkozás
E alak: menetes zsákfurat
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak