text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
DIN 6336
Alak
E
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
40
D=Menet (inch)
5/16-18
H=Magasság
25
T=menetmélység
15
D2
14
H3
13
Menettípus
belső menet
T1
18
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, szürkeöntvény, műanyag bevonatú.
Rajzi hivatkozás
E alak: menetes zsákfurat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak