Csillagfogantyú szürkeöntvény vibrációsan csiszolt 06200-3CM
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- C alak: zsákfurat
- Kivitel: simára köszörült
Sales unit
2,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
C
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
tumbled
D1=Outside diameter
32
D=bore (inch)
0,25
H=Height
20
T=bore depth
12
D2
12
H3
10
T1
15
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, szürkeöntvény, műanyag bevonatú.
Rajzi hivatkozás
C alak: zsákfurat
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.