Keresztfogantyú simára köszörült szürkeöntvény vibrációsan csiszolt 06160-5A2
- Kivitel: simára köszörült
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- E alak: menetes zsákfurat
Mennyiségi egység
8,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
simára köszörült
DIN
DIN 6335
Alak
E
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
32
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
21
T=furatmélység
12
D2
12
H3
10
Menettípus
belső menet
T1
15
UNSPSC Code
27112103
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
E alak: menetes zsákfurat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.