Keresztfogantyú szürkeöntvény vibrációsan csiszolt 06160-4A7
Mennyiségi egység
20,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
DIN 6335
Alak
D
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
100
D=Menet (inch)
3/4-10
H=Magasság
63
T=menetmélység
25
D2
32
D6
21
H3
38
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112103
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
Szürkeöntvény, GJL 200.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Fémtiszta.
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.