text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
Kivitel 1
simára köszörült
DIN
DIN 6335
Alak
B
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
D1=Külső átmérő
80
D=furat (inch)
0,625
H=Magasság
50
D2
25
H3
30
Menettípus
illesztett furat
UNSPSC Code
27112103
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
Material
Grey cast iron GJL 200.
Version
Vibratory ground.
Bright.
Drawing reference
Form B: drilled through
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought