text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
32
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Height
20
L=thread length
20
Colour Cap
colza yellow RAL 1021
D8
14
H3
10
Thread type
external thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Termoplaszt, fekete, menetes csap, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Menetes csap, fényes.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
L alak: külső menet
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak