Csillagfogantyú termoplaszt fekete 06212-4A216X20
Sales unit
1,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
25
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Height
16
L=thread length
20
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
D8
12
H3
8
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Termoplaszt, fekete, menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Menetes csap, fényes.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
L alak: külső menet
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.