Csillagfogantyú termoplaszt fekete 06212-2A65
Mennyiségi egység
4,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
63
D=Menet (inch)
5/8-11
H=Magasság
40
T=menetmélység
18
D8
26
Fedél
színe
világosszürke, RAL 7035
H3
21
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, fekete, persely, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Persely, fényes.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
K alak: belső menet fedéllel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.