text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
25
T=thread depth
14
Colour Cap
black grey RAL 7021
D8
18
H3
13
Thread type
internal thread
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
Material

Black thermoplastic, bush in stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Bush bright.
On request
Other colours or designs, such as company logo.
Drawing reference
Form K: internal thread with cap
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak