text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
G
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
50
D=furat
0,375
H=Magasság
32
T=furatmélység
14
D8
22
Fedél színe
világosszürke, RAL 7035
H3
17
Menettípus
illesztett furat
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
Termoplaszt, fekete.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
G alak: persely nélkül
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak