Csillagfogantyú Illesztett furat termoplaszt fekete 06220-1CM7
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- H alak: illesztő persellyel
Mennyiségi egység
0,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
H
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
32
D=furat (inch)
0,25
H=Magasság
20
T=furatmélység
10
D8
14
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H3
10
Menettípus
illesztett furat
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, acél.
Kivitel
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
H alak: illesztő persellyel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.