Csillagfogantyú termoplaszt fekete 06220-2A51
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- K alak: belső menet fedéllel
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
1,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
50
D=Thread (inch)
1/2-13
H=Height
32
T=thread depth
18
Colour
Cap
black
D8
22
H3
17
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, acél.
Kivitel
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
K alak: menetes persely, fedéllel
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.