text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
K
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
32
D=Menet (inch)
1/4-20
H=Magasság
20
T=menetmélység
10
D8
14
Fedél színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H3
10
Menettípus
belső menet
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
Termoplaszt, fekete, persely, acél.
Kivitel
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
K alak: menetes persely, fedéllel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak